SZKI 411
ハード クロージョー 内径クランピング
ID 166168
SZKI 411, ハード クロージョー 内径クランピング
特長:
特長:
- セレーション: タングと溝
- 溝幅: 18 mm
- パス幅: 30 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
기술 세부 정보
| 製品グループ | ハード クロージョー 内径クランピング |
|---|---|
| セレーション | タングと溝 |
| スロット幅 N [mm] | 18.0 |
| タブ幅 S [mm] | 30.0 |
| 幅 B [mm] | 50.0 |
| 高さ H [mm] | 78.0 |
| 高さ H1 [mm] | 71.0 |
| 長さ L [mm] | 110.0 |
| クランプ深さ T [mm] | 33.0 |
| スレッドワークストップ G | M8 |
| 穴間隔 b [mm] | 60.0 |
| ネジ | M16 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 5.5 |
ベースジョー SFG630-400 との組み合わせ
SCHUNK EWB-MT400ベースジョーと併用する場合
SCHUNK EWB-MT400ベースジョーと併用する場合