2 SWKK 125
Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
ID 126100
2 SWKK 125, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 16 mm
- Interspazio: 14 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 2 pezzi
- Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Productgroep | Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | Tand en groef |
| Sleufbreedte N [mm] | 16.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 14.0 |
| Breedte B [mm] | 40.0 |
| Hoogte H [mm] | 48.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 45.5 |
| Hoogte H2 [mm] | 45.0 |
| Lengte L [mm] | 60.0 |
| Gatafstand a [mm] | 31.0 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/set [kg] | 1.5 |