arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WDP-5X-SM 99-160

WDP-5X-SM 99-160

중첩 모듈

ID 471609

공작물을 직접 클램핑하기 위한 모듈형 클램핑 시스템 - 표준 버전

제품 특징:
  • 중첩 모듈
  • 통합형 미디어 전송 장치
기술 데이터:
  • 치수: Ø99 x 160 mm
  • 풀다운 포스: 10 - 25 kN
  • 유지력: 50 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 구동 토크: 20 - 50 Nm
  • 중량: 7 kg
altura H [mm] 160.0
Fuerza de retracción mín. [kN] 10.0
Fuerza de retracción máx. [kN] 25.0
Interfaz del módulo de fuerza de retención [kN] 50.0
Momento de accionamiento mín. [Nm] 20.0
Momento de accionamiento máx. [Nm] 50.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 7.0

Material suministrado
Módulo de apilamiento