KSP3 200-AS
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1409279
Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Klemkrachtversterking/externe borging
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 200 x 200 x 90,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 55 kN
- Extra klemkracht dankzij de veermontage: 8.5 - 16 kN
- Slag per klem: 4 mm
- Max. klemhoogte: 100 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Werkdruk: 3 - 9 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 5100 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1 s
- Gewicht: 18.9 kg
Technical details
| Slag per klem [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 55.0 |
| Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 8.5 |
| Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] | 16.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 100.0 |
| Afstand H [mm] | 30.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 5100.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 18.9 |
Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).