arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP3-F 315-Z-PM

KSP3-F 315-Z-PM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

N.º de identificação 1496937

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • With fixed jaw
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 100 kN
  • Stroke per jaw: 13 mm
  • Max. jaw height: 200 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 2 - 6 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 21500 cm³
  • Closing/opening time: 2 s
  • Weight: 70 kg
Curso por castanha [mm] 13.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 100.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 200.0
Distância H [mm] 40.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 21500.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 2.0
Peso [kg] 70.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)