KSP3-LH 160-Z-AS
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks
ID 1409314
Pneumatic clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Clamping force amplification/external securing
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 20 kN
- Additional clamping force resulting from spring assembly: 2 - 4.5 kN
- Stroke per jaw: 8 mm
- Max. jaw height: 200 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 3 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 3400 cm³
- Closing/opening time: 0.4 s
- Weight: 11 kg
Technical details
| Hub pro Backe [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 20.0 |
| Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 2.0 |
| Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 4.5 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 200.0 |
| Abstand H [mm] | 25.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.4 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)