arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM35 Ø250

MSC-PM35 Ø250

MAGNOS pour applications de rectification

ID 422286

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique permanent
  • Technologie: Pôle radial
  • Type d'aimant: Néodyme
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø250 x 68 mm
  • Nombre de pôles: 14
  • Force de serrage max.: 80 N/cm²
  • Epaisseur min. de la pièce à usiner: 5 mm
  • Attachement de centrage cylindrique: ø80 x 5 mm
  • Trou traversant possible jusqu'à: 50 mm
  • Filet de fixation arrière: M6
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 25 kg
H [mm] 68.0
Force de serrage max. [N/cm²] 80.0
Nombre de pôles 14.0
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 5.0
Poids [kg] 25.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, clé à six pans creux amovible, manuel d'utilisation