arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

관통 홀이 있는 파워 선반 척

ID 852043

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 120 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 8 mm
  • 피스톤 스트로크: 30 mm
  • 최대 클램핑 포스: 187.5 kN
  • 최대 구동력: 77 kN
  • 최대 회전 속도: 2500 1/min
  • 중량: 117 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 11 (Z300)
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 2500.0
最大夹持力* [kN] 187.5
最大启动力 [kN] 77.0
行程/卡爪 [mm] 8.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
惯性矩 [kgm²] 2.6
重量 [kg] 117.0

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册