arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NC plus 2 260-86 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 260-86 Z220-SV60°

관통 홀이 있는 파워 선반 척

ID 852128

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 86 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.3 mm
  • 피스톤 스트로크: 20 mm
  • 최대 클램핑 포스: 140 kN
  • 최대 구동력: 60 kN
  • 최대 회전 속도: 4000 1/min
  • 중량: 30 kg
Typ vretena ISO 702-4
Veľkosť vretena Nr. 8 (Z220)
Zúbkovanie 1.5 mm x 60°
Max. počet otáčok [1/min] 4000.0
Max. upínacia sila [kN] 140.0
Max. ovládacia sila [kN] 60.0
Zdvih/čeľusť [mm] 5.3
Zdvih piesta (H) [mm] 20.0
Moment zotrvačnosti [kgm²] 0.29
Hmotnosť [kg] 30.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku