ROTA NCE 260-81 A6-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 808031
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 중량 감소 파워 선반 척
- 관통 구멍: 81 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 4.9 mm
- 피스톤 스트로크: 21 mm
- 최대 클램핑 포스: 130 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대 회전 속도: 4500 1/min
- 중량: 28.9 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 130.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 45.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 4.9 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 21.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.235 |
| 중량 [kg] | 28.9 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 센터 슬리브, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척