arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA THW plus 315-104 A11-GBK

ROTA THW plus 315-104 A11-GBK

퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척

N.º de identificação 800642

표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 104 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 직선형 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 8.6 mm
  • 톱니 피치: 5.498 mm
  • 피스톤 스트로크: 28 mm
  • 최대 클램핑 포스: 160 kN
  • 최대 구동력: 90 kN
  • 최대 회전 속도: 3600 1/min
  • 중량: 70 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 11
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 3600.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大启动力 [kN] 90.0
行程/卡爪 [mm] 8.6
齿距 [mm] 5.498
活塞行程(H) [mm] 28.0
惯性矩 [kgm²] 0.97
重量 [kg] 70.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册