arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-G 200-62 C5-GBK

ROTA-G 200-62 C5-GBK

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 815012

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 62 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.8 mm
  • Rozteč zubů: 4.7 mm
  • Max. upínací síla: 95 kN
  • Max. krouticí moment: 90 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4600 1/min
  • Vlastní hmotnost: 20.2 kg
スピンドルタイプ ISO 702-3
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 4600.0
最大把持力 [kN] 95.0
最大トルク [Nm] 90.0
ストローク / ジョー [mm] 6.8
歯ピッチ [mm] 4.7
重量 [kg] 20.2

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書