arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-G 250-82 D5-GBK

ROTA-G 250-82 D5-GBK

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 815024

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 82 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 5
  • 죠 인터페이스: 직선형 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7.1 mm
  • 톱니 피치: 5.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 160 kN
  • 최대 토크: 200 Nm
  • 최대 회전 속도: 4000 1/min
  • 중량: 34.8 kg
Spiltype ISO 702-2
Spilformaat Nr. 5
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. koppel [Nm] 200.0
Slag/klauw [mm] 7.1
Tandsteek [mm] 5.5
Gewicht [kg] 34.8

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding