arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-G 250-82 D6-GBK

ROTA-G 250-82 D6-GBK

手动车床卡盘,带卡爪快换

IDnr. 815025

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 82 mm
  • 主轴架: ISO 702-2 Nr. 6
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 7.1 mm
  • 齿距: 5.5 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大扭矩: 200 Nm
  • 最大旋转速度: 4000 1/min
  • 重量: 35.7 kg
主轴类型 ISO 702-2
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 4000.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 200.0
行程/卡爪 [mm] 7.1
齿距 [mm] 5.5
重量 [kg] 35.7

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척