arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 630-252 D11-VP2

ROTA-S plus 630-252 D11-VP2

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

IDnr. 814663

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 252 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Coppia max.: 350 Nm
  • Numero di giri max.: 1000 1/min
  • Peso: 256 kg
Spindle type ISO 702-2
Spindle size Nr. 11
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 1000.0
Max. clamping force [kN] 270.0
Max. torque [Nm] 350.0
Stroke/jaw [mm] 15.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 256.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual