arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AGE-S-XY-200-P 유사 그림

AGE-S-XY-200-P

보정 유닛 XYZ

ID 324603

Ausgleichseinheit XYZ AGE-S, Baugröße: 200

  • Ausgleichsweg XY: ± 12 mm
  • Werkstückgewicht: 160 kg
  • Kolbenkraft Positionsspeicher: 4500 N
  • Kraft Fz max.: 2000 N
  • Kraft Fd max.: 4000 N
Ausgleichsweg XY [mm] ± 12
Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] 160.0
Empfohlenes Handlinggewicht horizontal [kg] 100.0
Verriegelungskraft [N] 2700.0
Kolbenkraft Positionsspeicher [N] 4500.0
Max. radiale Kraft, Positionsspeicher [N] 492.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.5
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-200-6-M12
Anschluss werkzeugseitig ISO 9409-1-200-6-M12
Eigenmasse [kg] 21.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Länge X [mm] 270.0
Breite Y [mm] 250.0
Höhe Z [mm] 118.0
Moment Mx max. [Nm] 500.0
Moment My max. [Nm] 500.0
Moment Mz max. [Nm] 250.0
Kraft Fz max. [N] 2000.0
Max. Kraft Fd [N] 4000.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Führungssystem
robuste Linearführungen

Überwachung
XY-Ver- und Entriegelung durch Magnetschalter und Z-Hub durch induktiven Näherungsschalter

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.

Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate