arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TCU-P-200-3-MV 유사 그림

TCU-P-200-3-MV

ID 324864

허용값 보정 유닛 TCU-P, 크기: 200, 잠금 장착, 직접 연결 대상*: PGN-plus 200

  • 공작물 중량: 50 kg
  • 포스 Fz 최대: 700 N
  • 포스 Fd 최대: 5000 N
잠금 잠금 장착
탄성중합체 경도 [Shore] 68.0
굴절 X [°] ± 1
굴절 Y [°] ± 2
굴절 Z [°] ± 1.5
반복 정밀도 [mm] 0.02
중량 [kg] 1.3
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
최소 주위 온도 [°C] -10.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
잠금 모멘트 Mx [Nm] 50.0
잠금 모멘트 My [Nm] 25.0
잠금 모멘트 Mz [Nm] 75.0
체결력 Fz [N] 700.0
최대 포스 Fd [N] 5000.0
직접 연결 대상* PGN-plus 200
길이 X [mm] 100.0
너비 Y [mm] 154.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 200.0
모멘트 My 최대 [Nm] 80.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 140.0
*나사 접속도가 동일한 다른 그리퍼에도 적합

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

모니터링
자성 스위치 사용

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

재료
탄성중합체 소재

하우징
알루미늄 합금

제공 범위
로봇 측 설치 나사

보증
24개월