GSW-B-AGE-XYZ 150
그리퍼용 샤프트 인터페이스
ID 308436
그리퍼용 샤프트 인터페이스 GSW-B-AGE, 크기: 150, 공압, 유압
- 최대 주위 온도: 90 °C
- 손잡이 직경: 20 mm
기술 세부 정보
중량 [kg] | 1.1 |
---|---|
최대 허용 가능 RPM [1/min] | 20 |
정격 가동 압력 압축 에어 [bar] | 6 |
최소 가동 압력 압축 에어 [bar] | 4 |
압축 에어의 최대 가동 압력 [bar] | 8 |
정격 가동 압력 냉각수 [bar] | 40 |
최소 가동 압력 냉각수 [bar] | 20 |
최대 냉각제 가동 압력 [bar] | 50 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 90 |
보정 XY [mm] | 1.5 |
보정 Z [mm] | 2.7 |
각도 굴절 [°] | 5.5 |
굴절 회전 [°] | 3.5 |
회전 보상 토크 [Nm] | 0.2 |
직경 D [mm] | 90 |
높이 Z [mm] | 129.1 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 40 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 60 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 40 |
포스 Fz 최대 [N] | 1100 |
값은 보정 장치가 있는 어댑터 GSW-B-AGE 만 나타냅니다.
해당 그리퍼는 별도로 주문해야 합니다.
그리퍼 관련 값은 다음 페이지를 참조하십시오.
해당 그리퍼는 별도로 주문해야 합니다.
그리퍼 관련 값은 다음 페이지를 참조하십시오.
치수 및 최대 로드
보정각
보정 이동
치수 및 최대 로드
힘과 토크에 대한 그리퍼의 각 크기를 참조하십시오.
보정각
- X축:
- 보정각
- Y축:
- 리셋 모멘트
보정 이동
- X축:
- 보정 이동
- Y축:
- 리셋 포스
시리즈에 관한 일반 참고 사항
파지력
GSW-B와 그에 상응하는 그리퍼의 조합을 말하며 최소의 충분한 파지력을 나타냅니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
폐쇄 및 개방 횟수
표시된 시간은 유속과 드라이브 미디엄의 압력, 그 과정에서 발생하는 전기적 저항에 따라 결정됩니다.
작동 원리
압력 분배기 및 쐐기 후크 역학
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
검은 강철
스핀들 인터페이스 재료
알루미늄 합금
작동
기계 냉각수(필터됨, 최대 30µm 입자 크기)의 유압 방식 또는 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 필터 압축 에어의 공압 방식
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
고정 나사, 센터링 엘리먼트, 조립 지침(법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼은 온라인에서 확인 가능) 그리퍼는 포함되어 있지 않으며 원하는 버전으로 별도로 주문해야 합니다.