arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RMPG 1016-0 유사 그림

RMPG 1016-0

평행 그리퍼가 있는 회전 그리핑 모듈

ID 313591

평행 그리퍼가 있는 회전 그리핑 모듈 RMPG, 크기: 1016, 공압

  • 죠당 스트로크: 1.5 mm
  • 회전 각도: 185 °
  • 폐쇄력: 25 N
  • 개방력: 22 N
  • 토크: 0.224 Nm
죠당 스트로크 [mm] 1.5
폐쇄력 [N] 25.0
개방력 [N] 22.0
토크 [Nm] 0.224
회전 각도 [°] 185
권고 공작물 중량 [kg] 0.12
그리핑을 위한 에어 사용량 [cm³] 0.35
선회를 위한 에어 사용량 [cm³] 2.9
중량 [kg] 0.203
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
그리핑을 위한 최소 가동 압력 [bar] 3.0
스위블을 위한 최소 가동 압력 [bar] 3.0
폐쇄 시간 [s] 0.01
개방 시간 [s] 0.01
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 16.0
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
그리핑을 위한 반복 정확도 [mm] 0.02
선회를 위한 반복 정확도 [°] 0.044
길이 X [mm] 106.0
너비 Y [mm] 30.0
높이 Z [mm] 70.3
모멘트 Mx 최대 [Nm] 0.3
모멘트 My 최대 [Nm] 0.3
모멘트 Mz 최대 [Nm] 0.3
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 40.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다.

피니언 위치
왼쪽 말단 위치에서 항상 표시됨 피니언이 여기에서 오른쪽 시계 방향으로 회전합니다. 화살표가 회전 방향을 분명하게 표시합니다.

피니언 나사 연결 다이어그램
스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다. 스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다.

핑거 길이
베이스 죠의 나사 표면에서 주 축 방향으로 측정됩니다. 최대 허용 가능 핑거 길이를 준수하지 않을 경우 마모가 증가하는 결과가 발생합니다.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
유닛 구성 또는 제어 계산에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.

작동 원리
내부 웨지 후크 운동학

가이드
크로스 롤러 가이드

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

제공 범위
근접 스위치용 브라켓 및 근접 스위치가 없이도 바로 사용할 수 있습니다

파지력 유지
기계 파지력 유지 또는 SDV-P 압력 유지 밸브가 있는 버전을 사용하여 가능