TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4"
Prolunghe poligonali
IDnr. 25001296
TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4", Prolunghe poligonali
- TRIBOS SVL
- Diametro di serraggio: 3/16"
- Diametro di serraggio lato macchina: 1/2"
- Lunghezza complessiva: 4"
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Coppia min.: 3 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-1/2" |
| Klemdiameter D1 | 3/16" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| D5 | 1/2" |
| Totale lengte L [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 29.5 |
| Min. draaimoment [Nm] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Max. begrensde snelheid
35.000 1/min
Individueel
De standaardlengte van 100 mm kan individueel worden ingekort tot een minimum van 50 mm
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar