arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67 유사 그림

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67

다각형 툴홀더

ID 225676

TRIBOS-RM JIS-BT 30 Ø8x67, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-RM
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 30
  • 클램핑 지름: 8 mm
  • 투영 길이: 67 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 13 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 JIS-BT 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 67 mm / 2.6"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 45.0
最小扭矩 [Nm] 13.0
重量 [kg] 0.35
标准长度

型号
设计牢固,适合于快速精准作业

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计