arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

WDP-5X

Pneumatisch betätigter Systembaukasten

Der pneumatisch betätigte Systembaukasten WDP-5X ermöglicht ein bedienerfreundliches Rüsten von großen Bauteilen. Die Module werden über Federkraft gespannt und können über Druckluft gleichzeitig geöffnet werden. Je nach Kundenwunsch können die pneumatischen Module durch manuelle Module ersetzt werden, um eine manuelle Betätigung zu ermöglichen.
Als Basis jeder Spannlösung dienen die Grundmodule, welche eine extrem steife Verbindung zu allen gängigen Maschinentischen herstellen. Über die Stapelmodule können anschließend die individuellen Aufspannhöhen realisiert werden. Die formschlüssige Verbindung zum Werkstück wird abschließend über Spannmodule in Kombination mit Spannbolzen, Ausgleichsbolzen oder Spannbolzenerhöhungen umgesetzt.
Module als Maschinentischschnittstelle

Module als Maschinentischschnittstelle

Grundmodule als Schnittstelle für alle gängigen Maschinentische von Fräszentren.
Mostrar série
Module zur Höhenanpassung

Module zur Höhenanpassung

Stapelmodule mit integrierter Mediendurchführung zur Realisierung unterschiedlichster Aufspannhöhen.
Mostrar série
Module als Werkstückschnittstelle

Module als Werkstückschnittstelle

Spannmodule bzw. Ausgleichsmodule als Schnittstelle zum Werkstück. Die Spannmodule können pneumatisch oder manuell betätigt werden. Die Ausgleichsmodule dienen zum Ausgleich von feinen Höhenunterschieden.
Mostrar série
Spannbolzen

Spannbolzen

Spannbolzen mit Kurzkegel zur formschlüssigen Verbindung der Werkstücke oder Vorrichtungen mit den Spannmodulen.
Mostrar série