arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ZTB Ø50 图片仅供参考

ZTB Ø50

标准车床卡盘附件

ID 814827

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 定心销
  • 用于将 SCHUNK ROTA-S flex 手动车床卡盘精确对准机床工作台。
  • 适用于: ROTA-S flex
技术参数:
  • 长度: 19 mm
  • 直径 D: 50 mm
  • 直径 D1: 16 mm
  • 重量: 0.27 kg
长度 [mm] 19.0
重量 [kg] 0.27