arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
S5A-G5 200 Ilustração semelhante

S5A-G5 200

Castanha de aperto de 5 eixos

N.º de identificação 1471199

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de aperto de 5 eixos
  • Com nível de aderência e face de fixação ao solo
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 200
Dados técnicos:
  • Dimensões: 102 x 73.5 x 75 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 2.1 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 18.6 - 94.6 mm
  • Grip-Stufe: 29.6 - 105.6 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 88.6 - 167.6 mm
  • Grip-Stufe: 99.6 - 178.6 mm
Largeur [mm] 102.0
Hauteur [mm] 75.0
Compatible avec 200
Poids [kg] 2.1

Material suministrado
Mordaza de 5 ejes; sin tornillos de fijación