GBG 125-40-11.5
Mordaza de agarre
ID 1373284
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, agarre
- Interfaz 1: W-125-1
- Dimensiones: 125 x 40 x 11,5 mm
- Peso: 0.36 kg
Información técnica
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 11.5 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.36 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce