SGWB-G3-B 45-26.5-22
Mordazas de cambio rápido
ID 1452105
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre, móvil
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSC mini
- Dimensiones: 45 x 26,5 x 22 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.1 kg
Información técnica
| Breedte [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 26.5 |
| Hoogte [mm] | 22.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.1 |