SGWB-GL-B 70-26.5-22
Castanhas de troca rápida
ID 1497093
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha com perfil em relevo, móvel
- Para fixação de materiais e peças pré-estampados.
- Castanha de troca rápida
- Adequado para: KSC mini
- Dimensões: 70 x 26,5 x 22 mm
- Etapa de fixação: 3 mm
- Peso: 0.1 kg
Información técnica
| Breedte [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 26.5 |
| Hoogte [mm] | 22.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.1 |