SGAL-B 80-48-28
Castanhas de alumínio
ID 432718
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de alumínio, móvel
- Adequado para: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Dimensões: 80,4 x 48 x 28 mm
- Peso: 0.4 kg
Technical details
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 48.0 |
| Höhe [mm] | 28.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben