VBB-5 1xIL-3x4P
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 420699
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2025-06-30
- Sustituido por: 1601412
- Caja de conexiones 3 x 4 pines para un máx. de tres mesas magnéticas
- Para instalar entre la unidad de control KEH plus y la mesa magnética
- Para controlar hasta tres mesas magnéticas
- Con una funda metálica y de plástico para la protección contra las chispas calientes
- Longitud del cable: 5 m
- Peso: 9 kg
Información técnica
| Longitud del cable [m] | 5.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 9.0 |
Material suministrado
Caja de conexión, cable, tapón, manual de instrucciones