DPG-plus
Dichter Universalgreifer
Pince à 2 doigts parallèles dense conforme aux exigences de la norme IP67 et ne laissant pénétrer aucun corps étranger dans l'environnement de travail
Denominación
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage multi-crans robuste intégré
pour une manipulation précise de différentes pièces - Joint râcleur sur le guidage cylindrique extérieur
pour une étanchéité durable et sûre de la pince - Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Pince de préhension parallèle à 2 doigts étanche
répond en plus de sa capacité d'admission élevée de moment des mors de base à la norme IP67 - Entraînement par piston ovale
pour des forces de préhension maximales - Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés - Dimension compactes
pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - Version booster de puissance KVZ
pour un besoin plus important de force de préhension - Version ATEX EX
pour atmosphères explosives - Versions supplémentaires
Différentes options peuvent être combinées ensemble. De nombreuses autres options sont également disponibles - indiquez-nous simplement quelle est votre application ! - Raccord de purge d'air intégré
empêche l'entrée de la saleté à l'intérieur de la pince - Veuillez noter que pour obtenir une protection IP 67, la pince nécessite un tuyau supplémentaire pour évent ou une mise en supression à l'ouverture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice de montage et d'utilisation. Alternativement, un filtre en métal fritté (fourni) monté sur le raccord de surpression peut éviter l'infiltration de particules > 0,12 mm. Cependant, cela réduit la classe de protection à IP 54.
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.