SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85
膨胀刀柄
ID 209665
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85, 刀柄
- 膨胀刀柄
- 系列: SINO-R
- 刀具夹持接口: HSK-F 63
- 夹持直径: 1"
- 突出长度: 85 mm
- 回转精度: ≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
- 平衡等级: 转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 500 Nm
Información técnica
| 技术 | 膨胀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | SINO-R |
| 刀具夹持接口 | HSK-F 63 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-6 |
| 夹持直径 D1 | 1" |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 58.0 |
| L4 [mm] | 36.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 500.0 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计