arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26 Similar a la imagen

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 1607418

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-EZ 15
  • Diámetro de sujeción: 2.5 mm
  • Longitud de proyección: 26 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: Diseño de giro simétrico
  • Par de apriete mín.: 0.5 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-Mini
Interfaz del portaherramientas HSK-EZ 15
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 2.5 mm
D2 [mm] 6.65
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
Par de apriete mín. [Nm] 0.5
Peso [kg] 0.012
Longitud estándar

Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
Diseño de giro simétrico

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Sin rosca para la conexión de tubos de refrigerante

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta