arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø5x33.5 Similar a la imagen

TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø5x33.5

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 1419485

TRIBOS-RM DLS ER 25 Ø5x33.5, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Interfaz del portaherramientas: ER 25
  • Versión con tope de longitud establecido
  • Diámetro de sujeción: 5 mm
  • Longitud de proyección: 41 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 5 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-RM
Rozhranie upínača nástrojov ER 25
Štandardný upínač nástrojov ISO 15488-A
Upínací priemer D1 5 mm
Veľkosť upínania ER ER 25
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 67.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 41 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Min. krútiaci moment [Nm] 5.0
Hmotnosť [kg] 0.27
Kompatibilné so všetkými bežnými upínacími maticami ER
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá

Verzia
Rotačne symetrická konštrukcia
Verzia so zadefinovaným dĺžkovým dorazom

Presnosť hádzania
≤ 0,01 mm pri 2,5 x D

Kvalita stopky nástroja
h6

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Hĺbkový doraz k dispozícii ako príslušenstvo

Kužeľový dizajn
Kužeľ ER podľa tvaru A DIN-6388
Na požiadanie je k dispozícii dodatočná kužeľová verzia ER

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie