AGM-Z
补偿单元
具有 Z 轴灵活性的模块化补偿单元,用于补偿误差和公差以及高度差异。作为 AGM 产品系列成员,AGM-Z 可以灵活地与 AGM-XY 和 AGM-W 组合,为各种应用提供合适的补偿方案。
AGM 补偿单元
精密、可靠、模块化。
模块化补偿单元设计紧凑,配有坚固的导轨。
Die Ausgleichseinheit AGM kompensiert effektiv Toleranzen in automatisierten Prozessen mit Robotern. So lassen sich beispielsweise Zwangssituationen beim Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen, Ungenauigkeiten in Fügeprozessen oder Verklemmen beim Bin-Picking vermeiden. Die modulare AGM-Produktfamilie bietet 23 Baugrößen, sodass keine Kompromisse bei der Störkontur eingegangen werden müssen. Mit einer Vielzahl an Varianten finden Anwender für jede Anforderung immer die richtige Einheit.
AGM 使用场景
优势 - 您将获益
- 最高负载能力
得益于滚珠导轨,可以处理高负荷和高力矩 - 最大灵活性
AGM 产品系列采用模块化设计,XY 可与 W 组合使用 - 锁紧
固定伸出或缩回位置装置的硬开关 - 弹簧力易于调整
手动减少弹簧 - 工艺稳定性提升
磁性开关或感应式接近开关提供各种感应选项
探索 Robot PLUS
符合您需求的产品和技术
全新的 Robot PLUS 产品组合可为您的自动化系统提供面向未来的末端解决方案。
利用机器人技术优化生产。灵活性和效率在现代制造业中至关重要。SCHUNK 的 Robot PLUS 产品系列专为改善您的生产工艺而设计。