arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SVH linke Hand Similar a la imagen

SVH linke Hand

Mano de sujeción servoeléctrica de 5 dedos

ID 1545589

Mano de sujeción servoeléctrica de 5 dedos SVH, Tamaño: , izquierda, eléctrico, izquierda, Interfaz de comunicación: RS 485

  • Suministro de energía: 24 V
Longitud total [mm] 242.5
Anchura de la mano [mm] 92.0
Número de dedos 5.0
Número de ejes 20.0
Ancho máx. del dedo [mm] 92.0
En relación a una mano humana 1:1
Grados de libertad 20.0
Grados de libertad por dedo pulgar 2.0
Grados de libertad por dedo índice 2.0
Grados de libertad por dedo medio 2.0
Grados de libertad por dedo anular 1.0
Grados de libertad por dedo meñique 1.0
Grados de libertad para desplegar mano 1.0
Peso [kg] 1.3
Clase de protección IP 20
Voltaje nominal [V] 24.0
Interfaz de comunicación RS 485

Información general sobre la serie

Material de los dedos
Aleación de aluminio

Peso de la pieza
es de un máximo de 0,85 kg para aplicaciones con colaboración humano-robot. Para otras aplicaciones y para la sujeción por forma se pueden sujetar piezas de mayor peso.

Tiempos de cierre y apertura
Los tiempos de apertura y cierre mínimos son tiempos de desplazamiento puros de los dedos a máx. velocidad y máx. aceleración, sin límite de corriente (corriente máxima) y teniendo en cuenta el peso máximo permitido por dedo.

Accionamiento
eléctrica, mediante servomotor

Corrientes nominales
pueden ajustarse de forma continua. Las indicaciones del manual de instrucciones correspondiente deben observarse para todas las corrientes superiores a la corriente nominal hasta la corriente máxima.

Principio de funcionamiento
Guías de husillo

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Garantía
12 meses

Material suministrado
Mano SVH en una caja de aluminio