arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
J02P-2M Illustration similaire

J02P-2M

Commutateur électromagnétique

ID 1353035

Détecteurs magnétiques J02P/N, Rainure en C

  • Nombre de points de commutation: 1
  • Type de commutation: PNP
  • Contact à fermeture
  • Longueur de câble: 200 cm
  • Raccordement électrique: fils dénudés
  • Tension nominale: 24 V DC
Fonction de commutation Contact à fermeture
Type de commutation PNP
Nombre de points de commutation 1
Fréquence de commutation max. [Hz] 3000.0
Température ambiante mini. [°C] -25.0
Température ambiant maxi. [°C] 70.0
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24.0
Tension de fonctionnement min. 10.0
Tension de fonctionnement max. 28.0
Chute de tension [V] 0.8
Courant de commutation max. 50.0
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps PA
Connecteur de câble/extrémité de câble fils dénudés
Longueur de câble L [cm] 200.0
Diamètre de câble D [mm] 2.6
Conception du câble (section des brins/nombre de brins) 3x 0,13 mm2
Matériau gaine de câble PVC
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 26.0
Poids [kg] 0.022
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Indice de protection III
Le câble de connexion du détecteur peut être utilisé uniquement de manière statistique. Une charge dynamique n'est pas autorisée.