STV-GE-G1/4-AG-10
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
ID 1487796
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Rechte connectoraansluiting
- Geschikt voor alle aansluitsets
- Slangdiameter: 10 mm
- Buitendiameter: 16.5 mm
- Schroefdraad : G1/4"-AG
- Bedrijfstemperatuur: -20 - 80 °C
- Materiaal: Messing
Détails techniques
| Lengte [mm] | 23.4 |
|---|---|
| Schroefdraad | G1/4"-AG |
| Materiaal | Messing |
| Buitendiameter [mm] | 16.5 |
| Min. bedrijfstemperatuur [°C] | -20.0 |
| Max. bedrijfstemperatuur [°C] | 80.0 |
Levering
Rechte connectoraansluiting