COS JU2-K
Módulos de paso
ID 1586306
Módulos de paso, JUx, Lado del cabezal
Información técnica
| Adecuado en | Cabezal de cambio |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | L1 |
| Peso [kg] | 0.58 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 50.0 |
| Clase de protección IP | IP20 |
| Tensión alterna [V AC] | 24.0 |
| Tensión directa [V DC] | 24.0 |
| Conexión de salida | tangencial |
| Tipo de medio | Aire |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.9 |
| Propiedades especiales | Módulo de válvulas con válvula de control direccional biestable para controlar el CPS-K. Clavijero integrado para el control mediante el módulo de control adecuado. Conexión neumática 1x G1/4". |
Cuando se utiliza un módulo de control neumático (con válvula integrada) en el CPS-K en el lado A, en el CPS-A también se requiere la placa distanciadora COS Z50-A-LD (ID 1584093).
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.