SRM 25-H-180-90-6E
Ident.-Nr. 1347356
- Drehwinkel: 180 °
- Endlageneinstellbarkeit: 90 °
- Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer
- Drehmoment: 5.95 Nm
- Anzahl Stecker zur Durchführung: 6
Información técnica
| Endlagendämpfung | hydr. Dämpfer |
|---|---|
| Drehwinkel [°] | 180 |
| Drehmoment [Nm] | 5.95 |
| Anzahl Zwischenstellungen | keine |
| Schutzart IP | 65 |
| Eigenmasse [kg] | 2.5 |
| Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 84.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.5 |
| Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Reinraumklasse ISO 14644-1 | 5 |
| Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 | 2015 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.07 |
| Durchmesser der Mittenbohrung [mm] | 17.1 |
| Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] | 0.5 |
| Moment My max. [Nm] | 64.0 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 2250.0 |
| Anzahl Stecker zur Durchführung | 6.0 |
| Größe der Buchse (Abtrieb) | 4xM8/3-polig2xM8/4-polig |
| Größe der Stecker (Antrieb) | 6xM12/4-polig |
| Anzahl Adern | 20.0 |
| Max. Spannung [V] | 48.0 |
| Max. Strom je Ader [A] | 1.0 |
| Version mit Elektrodurchführungen | ja |
Dimensões e cargas máximas
Max. zul. Massenträgheit J*
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos, válidos para a unidade base, e podem aparecer simultaneamente. O estrangulamento deve ser feito para garantir que o movimento rotativo ocorra sem impacto ou salto. Caso contrário, a vida útil diminui.
Max. zul. Massenträgheit J*
- Eje X:
- Schwenkzeit
- Eje Y:
- Massenträgheitsmoment
- Eje X superior:
- Zyklen pro Stunde
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.
Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.
Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.
Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.
Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área.
Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.
Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.
Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
Escopo de fornecimento
Unidade giratória na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão d/conteúdo de direção-regional, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta