SSH-MS Ø180-200
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8700956
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de llave con anillo de accionamiento que se encaja dentro del anillo roscado.
- Indicado para: ROTA NC/F 630-180
- Paso de barra: 180 mm
- Longitud: 200 mm
- Peso: 2.1 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 200 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 180 |
Peso [kg] | 2.1 |