arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-SFG

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 819033

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 62 mm
  • Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.7 mm
  • Paso del dentado: 6 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Par de giro máx.: 210 Nm
  • Revoluciones máx.: 4200 1/min
  • Peso: 33.9 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Par de giro máx. [Nm] 210.0
Carrera/mordaza [mm] 7.7
Paso del dentado [mm] 6.0
Altura H con brida [mm] 112.0
Peso [kg] 33.9

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones