THL plus 510 Z-Z
Lunetas con cilindro trasero
ID 825711
Luneta estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Luneta autocentrante
- Accionamiento hidráulico
- Lubricación central
- Rodillos cilíndricos
- Spannbereich ohne Späneschutz: 85 - 350 mm
- Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 15 kN
- Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
- Precisión de centraje: < 0.06 mm
- Precisión de repetición: < 0.01 mm
- Velocidad periférica máx. D1 MM: 565 m/min
- Peso: 168 kg
Información técnica
| Type of lubrication | Central lubrication |
|---|---|
| Rollers | cylindrical |
| Min. clamping Ø [mm] | 85.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 350.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 15.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.06 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.01 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 565.0 |
| Weight [kg] | 168.0 |