ROTA NCM 2500
Mandrin hybride avec centrage automatique de pièce
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins hybrides
- Centrage automatique de la pièce
- Plage de serrage magnétique: 500 - 2500 mm
- Force de centrage: 80 kN
- Hauteur mandrin: 190 mm
- Poids: 2000 kg
Información técnica
| Force de centrage max. [kN] | 80.0 |
|---|---|
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 500.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 2500.0 |
| Hauteur [mm] | 190.0 |
| Poids [kg] | 2000.0 |