SZA-ST 40-1
Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
ID 175105
SZA-ST 40-1, Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
- Dentado: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
제품 그룹 | 바 클램핑용 하드 클로 죠 |
---|---|
톱니 | 3/32" x 90° |
슬롯 너비 N [mm] | 25.5 |
B 너비 [mm] | 60.0 |
높이 H [mm] | 55.0 |
클램핑 깊이 T [mm] | 45.0 |
구멍 공간 b [mm] | 35.0 |
나사 | M20 |
재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
m/set [kg] | 8.0 |