SZIJ 30-11
ハード クロージョー 内径クランピング
IDnr. 179126
SZIJ 30-11, ハード クロージョー 内径クランピング
特長:
特長:
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 18 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technische gegevens
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 18.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 65.0 |
| Lengte L [mm] | 81.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 25.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Schroeven | M14 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 3.6 |