GST 315
Harde, vertande blokklemmen
ID 162102
GST 315, Harde, vertande blokklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Información técnica
| Productgroep | Harde, vertande blokklemmen |
|---|---|
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Breedte B [mm] | 32.0 |
| Hoogte H [mm] | 66.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 32.0 |
| Lengte L [mm] | 116.3 |
| Klemdiepte T [mm] | 10.0 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 3.5 |