SRK 111
Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
ID 136102
SRK 111, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 10 mm
- Ancho de banda: 10 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
- ¿Desea personalizar la cantidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales"
Información técnica
| 产品组 | 成角度软顶爪,钢制 |
|---|---|
| 细齿 | 十字槽 |
| 插槽宽度 N [mm] | 10.0 |
| 标签宽度 S [mm] | 10.0 |
| 宽度 B [mm] | 22.0 |
| 高度 H [mm] | 30.0 |
| 高度 H1 [mm] | 27.5 |
| 高度 H2 [mm] | 26.0 |
| 长度 L [mm] | 53.0 |
| 孔距 a [mm] | 26.5 |
| 孔距 b [mm] | 17.0 |
| 螺钉 | M8 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
| m/套 [kg] | 0.6 |