arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRK 91 图片仅供参考

SRK 91

成角度软顶爪,钢制

IDnr. 136119

SRK 91, 成角度软顶爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 通道宽度: 5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della linguetta S [mm] 5.0
Larghezza della linguetta S1 [mm] 12.0
Larghezza B [mm] 25.0
Altezza H [mm] 50.0
Altezza H1 [mm] 55.2
Altezza H2 [mm] 44.5
Lunghezza L [mm] 44.0
Spaziatura dei fori a [mm] 25.0
Vite M6
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 1.0