arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
2 SWKK 160 Similar a la imagen

2 SWKK 160

Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero

ID 126101

2 SWKK 160, Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero

Propiedades del producto:
  • Dentado: Ranura y legüeta
  • Ancho de la ranura: 18 mm
  • Ancho de banda: 18 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 2 unidades
Herramientas:
  • ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas blandas superiores rectas, fabricadas en acero
Dentado Ranura y legüeta
Ancho de la ranura N [mm] 18.0
Ancho de la pestaña S [mm] 18.0
Anchura B [mm] 60.0
altura H [mm] 60.0
Altura H1 [mm] 56.0
Altura H2 [mm] 54.0
Longitud L [mm] 76.0
Espacio entre barrenos a [mm] 41.0
Tornillos M16
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/ajuste [kg] 3.5