KSF3 160
ID 1457388
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 160 x 160 x 82,2 mm
- Rango de fuerza de sujeción: 20 - 30 kN
- Carrera por mordaza: 3 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de apertura: 6 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera: 1700 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 0.8 s
- Peso: 13 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción mín. [kN] | 20.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 30.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Distancia H [mm] | 25.0 |
| Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] | 1700.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.8 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)